text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Négyszög anya
Kivitel 1
alacsony forma
DIN
DIN 562
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
D=Menet
M3
SW=kulcsnyílás
5,5
H
1,8
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, keménységi fok 11H, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott.
Nemesacél A2, fémtiszta.
Nemesacél A4, fémtiszta.
További információk
A DIN 562 szabványnak megfelelő B termékosztályba tartozó négyszög anya lapos felépítésével tűnik ki.

A négyszög anyákat betétanyaként széles körben alkalmazzák fröccsöntött alkatrészekben, vagy házprofilokba benyomva (sajtolt alumínium nyersdarabok), ahol horonyanyaként szolgálnak más alkatrészek felcsavarozására. A kazettás anyák alapjául is négyszög anyák szolgálnak. A négyszög anyák a hagyományos hatlapú anyákkal szemben jobb elfordulás elleni biztosítást nyújtanak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak