Négyszög anya nemesacél A2 fémtiszta 07209-112
Mennyiségi egység
1,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Négyszög anya
DIN
DIN 557
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M12
SW=kulcsnyílás
19
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, keménységi fok 11H, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott.
Nemesacél A2, fémtiszta.
Nemesacél A4, fémtiszta.
Nemesacél A2, fémtiszta.
Nemesacél A4, fémtiszta.
További információk
Négyszög anya, DIN 557, termékosztály C.
A négyszög anyákat betétanyaként széles körben alkalmazzák fröccsöntött alkatrészekben, vagy házprofilokba benyomva (sajtolt alumínium nyersdarabok), ahol horonyanyaként szolgálnak más alkatrészek felcsavarozására. A kazettás anyák alapjául is négyszög anyák szolgálnak. A négyszög anyák a hagyományos hatlapú anyákkal szemben jobb elfordulás elleni biztosítást nyújtanak.
A négyszög anyákat betétanyaként széles körben alkalmazzák fröccsöntött alkatrészekben, vagy házprofilokba benyomva (sajtolt alumínium nyersdarabok), ahol horonyanyaként szolgálnak más alkatrészek felcsavarozására. A kazettás anyák alapjául is négyszög anyák szolgálnak. A négyszög anyák a hagyományos hatlapú anyákkal szemben jobb elfordulás elleni biztosítást nyújtanak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.