text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Négyszög anya
DIN
DIN 557
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M10
SW=kulcsnyílás
17
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, keménységi fok 11H, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott.
Nemesacél A2, fémtiszta.
Nemesacél A4, fémtiszta.
További információk
Négyszög anya, DIN 557, termékosztály C.

A négyszög anyákat betétanyaként széles körben alkalmazzák fröccsöntött alkatrészekben, vagy házprofilokba benyomva (sajtolt alumínium nyersdarabok), ahol horonyanyaként szolgálnak más alkatrészek felcsavarozására. A kazettás anyák alapjául is négyszög anyák szolgálnak. A négyszög anyák a hagyományos hatlapú anyákkal szemben jobb elfordulás elleni biztosítást nyújtanak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak