Menetes rúd Jobbos menet nemesacél A2 fémtiszta 07640-082
- Jobb- vagy balmenettel
- Kivitel: acél vagy nemesacél
- Különböző szilárdsági osztályok
Mennyiségi egység
9,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes rúd
Kivitel 1
Jobbos menet
DIN
DIN 976-1
Terméktípus
Menetes rúd
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Menethossz
1000
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=Hossz
1000
Rögzítési mód
menet
Szilárdsági osztály
70
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Szilárdsági osztály min. 4.6 horganyzott.
Szilárdsági osztály 8.8 fényes vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Szilárdsági osztály 8.8 fényes vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A menetes szárak csak 1000 mm-es hosszúságban szállíthatók.
Az M3 és M4 méretű menetes szárak kiszállítási állapotban hajlítottak lehetnek.
A fémtiszta kivitel esetén műszaki okokból a felület színe szürke-fekete lehet.
Az M3 és M4 méretű menetes szárak kiszállítási állapotban hajlítottak lehetnek.
A fémtiszta kivitel esetén műszaki okokból a felület színe szürke-fekete lehet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.