Menetes rúd Jobbos menet acél horganyzott 07640-363
- Jobb- vagy balmenettel
- Kivitel: acél vagy nemesacél
- Különböző szilárdsági osztályok
Mennyiségi egység
60,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes rúd
Kivitel 1
Jobbos menet
DIN
DIN 976-1
Terméktípus
Menetes rúd
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Menethossz
1000
D=Menet
M36
G=menet / menethez
M36
L=Hossz
1000
Rögzítési mód
menet
Szilárdsági osztály
8.8
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Szilárdsági osztály min. 4.6 horganyzott.
Szilárdsági osztály 8.8 fényes vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Szilárdsági osztály 8.8 fényes vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A menetes szárak csak 1000 mm-es hosszúságban szállíthatók.
Az M3 és M4 méretű menetes szárak kiszállítási állapotban hajlítottak lehetnek.
A fémtiszta kivitel esetén műszaki okokból a felület színe szürke-fekete lehet.
Az M3 és M4 méretű menetes szárak kiszállítási állapotban hajlítottak lehetnek.
A fémtiszta kivitel esetén műszaki okokból a felület színe szürke-fekete lehet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.