text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes rúd
Kivitel 1
Jobbos menet
DIN
DIN 976-1
Terméktípus
Menetes rúd
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Menethossz
1000
D=Menet
M5
G=menet / menethez
M5
L=Hossz
1000
Rögzítési mód
menet
Szilárdsági osztály
8.8
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Szilárdsági osztály min. 4.6 horganyzott.
Szilárdsági osztály 8.8 fényes vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A menetes szárak csak 1000 mm-es hosszúságban szállíthatók.
Az M3 és M4 méretű menetes szárak kiszállítási állapotban hajlítottak lehetnek.

A fémtiszta kivitel esetén műszaki okokból a felület színe szürke-fekete lehet.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak