text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes lemez
Kivitel 1
41-es rendszer
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M12
C
20
H
9
L1
34,5
UNSPSC Code
31162400
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
A menetes lemezeket kifejezetten a szerelősínekben történő használatra fejlesztették ki.
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
A menetes lemezek szerelősínekkel együtt használhatók. A menetes lemezek a szerelősín hornyába illeszthetők és pontosan pozicionálhatók.

Csavar vagy menetes rúd becsavarozásakor a menetes lemezek beékelődnek a profilba és körülményes ellenanyás visszafogás nélkül gyors és gazdaságos kapcsolat hozható létre. A fogazat függőleges szerelés esetében is rendkívül stabil és teherbíró csatlakozást biztosít.

Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/22 és 41/41).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought