{"product":{"productId":"agid.32779","price":0.36,"name":"Menetes horgok, 11E típus és 4E, acél, A alak"},"currency":"EUR"}
- Változatos felhasználási lehetőségek
- Egyszerű beszerelés és szilárd rögzítés
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az acélból készült 11E és 4E típusú menetes horgokat kifejezetten gépgyártási felhasználásokra tervezték, megbízhatóan megfelelnek számos rögzítési követelménynek. Anyaguk kiváló minőségű acél, amely robusztus szerkezetet és nagy teherbírást garantál. A precízen előállított menetek révén a beszerelés egyszerű és szilárd rögzítést nyújt. Sokoldalúságuknak köszönhetően ideálisan alkalmazhatók gépelemek, szerszámok és más felszerelések rögzítésére. A menetes horgok hosszú távon kiváló teljesítmény nyújtanak és a legjobb választás az igényes gépgyártási felhasználásokhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.