Megfogó nyomórugóval edzett acél barnított 07560-03
- Záróelem fedelekhez és csappantyúkhoz
- Megfogó orr
Mennyiségi egység
14,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Megfogó
Kivitel 1
nyomórugóval
DIN
DIN 6310
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
L=Hossz
80
Acélkulcs
1.2067
B
14
D
6
D1
8
H
15
H1
9
H2
14
H3
7
L1
30
L2
22
L3
5
L4
14
L5
23
L6
60
M
5
R
4
T
5
UNSPSC Code
31162800
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
1.2067 nemesíthető acél.
Kivitel
barnított, megfogóorr edzett (lásd szürke felület).
További információk
Rugók a szállítmány részei. Rugóméretek:
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.