text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Megfogó
Kivitel 1
nyomórugóval
DIN
DIN 6310
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
L=Hossz
60
Acélkulcs
1.2067
B
10
D
5
D1
6,3
H
12
H1
7
H2
10
H3
5
L1
20
L2
14
L3
3
L4
11
L5
15
L6
40
M
3
R
2,5
T
3
UNSPSC Code
31162800
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
1.2067 nemesíthető acél.
Kivitel
barnított, megfogóorr edzett (lásd szürke felület).
További információk
Rugók a szállítmány részei. Rugóméretek:
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought