text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztosítókorong
Terméktípus
Alátét
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
natúr
D1=Belső átmérő
6,2
D2=Külső átmérő
14
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
0,5
Rögzítési mód
furat
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
Poliamid.
Kivitel
fehér.
További információk
Az alátétkorongok rezgéscsillapító hatásúak, és biztosítják a csavarkötést, többet között az előszerelés során.
Az alátétkorongok ezenkívül megóvják a felületet a sérülésektől.
Csak menetbeszúráshoz alkalmas, mint pl. a szemescsavaroknál.
Kullanım
Nyomja vagy csavarja az alátéteket a menetre.
Figyelem
Ha az alátétet szemescsavarokkal használják, a szemescsavarokhoz megadott erők nem biztosíthatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak