Biztosítókorong poliamid natúr 07306-06
- Rezgéscsillapító
- Megóvja a felületet a sérülésektől
- Elveszíthetetlen
Mennyiségi egység
0,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztosítókorong
Terméktípus
Alátét
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
natúr
D1=Belső átmérő
5,1
D2=Külső átmérő
12
G=menet / menethez
M6
H=Magasság
0,5
Rögzítési mód
furat
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
Poliamid.
Kivitel
fehér.
További információk
Az alátétkorongok rezgéscsillapító hatásúak, és biztosítják a csavarkötést, többet között az előszerelés során.
Az alátétkorongok ezenkívül megóvják a felületet a sérülésektől.
Csak menetbeszúráshoz alkalmas, mint pl. a szemescsavaroknál.
Az alátétkorongok ezenkívül megóvják a felületet a sérülésektől.
Csak menetbeszúráshoz alkalmas, mint pl. a szemescsavaroknál.
Kullanım
Nyomja vagy csavarja az alátéteket a menetre.
Figyelem
Ha az alátétet szemescsavarokkal használják, a szemescsavarokhoz megadott erők nem biztosíthatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.