text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Retaining washer
Product type
washer
Main material
polyamide
Main colour
natural
D1=Internal diameter
4,3
D2=Outside diameter
10
G=thread / for thread
M5
H=Height
0,5
Kind of fastening
bore
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
Description

Anyag
Poliamid.
Kivitel
fehér.
További információk
Az alátétkorongok rezgéscsillapító hatásúak, és biztosítják a csavarkötést, többet között az előszerelés során.
Az alátétkorongok ezenkívül megóvják a felületet a sérülésektől.
Csak menetbeszúráshoz alkalmas, mint pl. a szemescsavaroknál.
Kullanım
Nyomja vagy csavarja az alátéteket a menetre.
Figyelem
Ha az alátétet szemescsavarokkal használják, a szemescsavarokhoz megadott erők nem biztosíthatók.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought