text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lencsefejű csavar
Kivitel 1
illesztéssel
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
B=Menethossz
11,8
D1=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=szárhossz
12,2
D2
18
D3
10
K
7
Rögzítési mód
réselt
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak