Laposfejű csavar horonnyal acél barnított 07530-06
- Kivitelük révén alkalmasak mozgatható kapcsolatokhoz
Mennyiségi egység
1,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Laposfejű csavar
Kivitel 1
horonnyal
DIN
DIN 923
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
B=Menethossz
9
D1=Menet
M6
G=menet / menethez
M6
D2
13
D3
8
K
3,1
L
10 +0,15/+0,07
Rögzítési mód
réselt
Szilárdsági osztály
5.8
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
Acél.
Kivitel
barnított, 5.8 szilárdsági osztály.
További információk
07520 C-alátétekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.