text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Laposfejű csavar
Kivitel 1
tűréskiegyenlítéssel
Alak
A
Alaktípus
külső menettel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
D1=Csapátmérő
7
D=Menet
M5
L=menethossz
6,5
D2
12
D4 max.
9
E
0,8
H
5
H1
9
Meghúzási nyomaték max. Nm
4,5
SW
4
UNSPSC Code
31161502
max. megengedett axiális erő N
3000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A beálló csapágyegység esetében két alkatrész összekötésére szolgáló csavarról van szó, az egység lehetővé teszi az alkatrészek elmozdulását a kívánt helyzetbe (beálló csapágy).

A beálló csapágyegységeket főleg olyan esetekben használják, ha:

- hőmérsékletváltozás megváltoztatja az alkatrész méreteit,
- szerelési pontatlanságok lépnek fel,
- gyártási tűrések kiegyenlítésére van szükség,
- az alkatrészek helyzete dinamikus terhelések hatására megváltozik.
Anyag
Csap, acél.
Siklócsapágy, nagy teherbírású siklócsapágy polimer.
O-gyűrű, NBR.
Kivitel
Csap, galvanikusan horganyzott
További információk
A beálló csapágyegység három alkatrészből áll. Csap, siklócsapágy és O-gyűrű.

Amikor a csapot becsavarozzák a furatba, akkor a siklócsapágy összenyomja az O-gyűrűt. Ez maximum X méretig történik. Ezután a siklócsapágy a csapon ül. A löket a H +0,2 beépítési magasságnak megfelelően korlátozott. Így mindig biztosított az úszó csapágyazás.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Felszerelés
Megjegyzés az adott forgatónyomatékhoz:
A nyomatékok az acélalkatrészek becsavarozására vonatkoznak. Puhább anyagok szerelésekor a D2 szárátmérő benyomását (behelyezését) kell figyelembe venni. Ebben az esetben kisebb nyomatékot kell alkalmazni. A kisebb nyomatékok esetében a csavar kioldódását beragasztással kell megakadályozni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak