Kalapos anya nemesacél A4 polírozott 07280-04-12
- Speciálisan alkalmas a higiéniai területre
- A magasfényű polírozott felület (Ra 0,8 µm) könnyű tisztítás biztosít
- Anyaga: nemesacél 1.4404, kiváló korrózióállóság
Mennyiségi egység
6,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kalapos anya
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
polírozott
D=Menet
M12
G=menet / menethez
M12
SW=kulcsnyílás
19
Acélkulcs
1.4404
B
1
C
2,5
D1
24
H
16
R1
35
Rögzítési mód
külső hatszög
T
11
W
30
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
polírozott.
További információk
A kalapos anyák felülete polírozott és a formája higiéniai területeken való felhasználásra optimalizált. Az anyacsavar fej homlokfelülete félgömb alakú és a kúp gallérja megfelelő ferde vájattal van kialakítva. Az összmagasságot alacsonyra méretezték, hogy lehetőleg minimális szinten tartsák az esetleges zavaró kontúrokat. Az Ra 0,8 µm értékű rendkívül csekély felületi érdességnek köszönhetően szinte semmiféle szennyeződés sem tapad meg a felületen.
Egyedi igényre
Collos menet, magasságváltozások.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.