text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kalapos anya
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
polírozott
D=Menet
M4
G=menet / menethez
M4
SW=kulcsnyílás
7
Acélkulcs
1.4404
B
0,3
C
0,8
D1
9
H
6,5
R1
10
Rögzítési mód
külső hatszög
T
4
W
30
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
polírozott.
További információk
A kalapos anyák felülete polírozott és a formája higiéniai területeken való felhasználásra optimalizált. Az anyacsavar fej homlokfelülete félgömb alakú és a kúp gallérja megfelelő ferde vájattal van kialakítva. Az összmagasságot alacsonyra méretezték, hogy lehetőleg minimális szinten tartsák az esetleges zavaró kontúrokat. Az Ra 0,8 µm értékű rendkívül csekély felületi érdességnek köszönhetően szinte semmiféle szennyeződés sem tapad meg a felületen.
Egyedi igényre
Collos menet, magasságváltozások.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak