Kapcsos rögzítő acél galvanikusan horganyzott 07337-10-12X55
- Csapok, csövek, rudak stb. rögzítéséhez.
- Egyszerű és gyors beszerelés és kioldás
- Újrafelhasználható
Mennyiségi egység
1,63 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kapcsos rögzítő
DIN
hasonló, mint DIN 11023
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=átmérő
11 ±0,5
L=Hossz
55
B
max.
60
B1
max.
15
B2
max.
14
B3
15
D1
min.
4
H
max.
22
Névleges méret
12x55
UNSPSC Code
31161604
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
Acél.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
További információk
A kapcsos rögzítőket többek között csapok, csövek és rudak rögzítésére használják. A kapcsos rögzítők kézzel, szerszám nélkül különösen rövid idő alatt be- és kiszerelhetők.
A kapcsos rögzítők tényleges formája különbözhet a rajzon vagy az ábrán látható kiviteltől.
A 21x45 névleges méret főként a hárompont-kapcsoló készülékekhez javasolt.
B max. méret esetében ügyeljen arra, hogy a rugós kengyelt akadálymentesen a tengelyre lehessen hajlítani.
A kapcsos rögzítők tényleges formája különbözhet a rajzon vagy az ábrán látható kiviteltől.
A 21x45 névleges méret főként a hárompont-kapcsoló készülékekhez javasolt.
B max. méret esetében ügyeljen arra, hogy a rugós kengyelt akadálymentesen a tengelyre lehessen hajlítani.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.