text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kapcsos rögzítő
DIN
hasonló, mint DIN 11023
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
D=átmérő
9,5 +0,3/-0,2
L=Hossz
45
B max.
52
B1 max.
15
B2 max.
12
B3
15
D1 min.
3,6
H max.
22
Névleges méret
10x45
UNSPSC Code
31161604
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
Acél.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
További információk
A kapcsos rögzítőket többek között csapok, csövek és rudak rögzítésére használják. A kapcsos rögzítők kézzel, szerszám nélkül különösen rövid idő alatt be- és kiszerelhetők.
A kapcsos rögzítők tényleges formája különbözhet a rajzon vagy az ábrán látható kiviteltől.
A 21x45 névleges méret főként a hárompont-kapcsoló készülékekhez javasolt.
B max. méret esetében ügyeljen arra, hogy a rugós kengyelt akadálymentesen a tengelyre lehessen hajlítani.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak