text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kalapos anya
Kivitel 1
vállal
Kivitel 2
Hygienic Usit®
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
polírozott
D=Menet
M8
SW=kulcsnyílás
13
Acélkulcs
1.4404
D1
18
Engedély / tanúsítás
EHEDG
H
16
R
0,6
Rögzítési mód
külső hatszög
T
9,6
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
A holttérmentes tömítés kizárólag a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkoronggal kombinálva garantálható. A polírozott kalapos anyák felületi érdessége Ra <0,8 µm. Ezenkívül a belső átmeneteket legalább 3 mm-es sugárral kivitelezték, amely megakadályozza a szennyeződések megtapadását és biztosítja az egyszerű tisztítást.


A vállas hatlapfejű csavarok a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongokhoz ideálisan alkalmazhatók higiénikus területeken történő rögzítéshez, és ezenkívül az EHEDG irányelveinek is megfelelnek, amit tanúsítvány igazol.

Anyag

Nemesacél 1.4404.

Kivitel
polírozott.
További információk

Az EHEDG tanúsítvány csak akkor érvényes, ha speciálisan összehangolt Hygienic USIT® 07300-03 tömítő- és alátétkoronggal együtt használják.

Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory

07300-03 Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong.
07170-04 hatfejű csavarok vállal.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak