Kalapos anya vállal nemesacél polírozott 07280-05-06
- EHEDG tanúsítvánnyal rendelkező csavarkötési rendszer
- Méret M4 - M16
- 1.4404 nemesacél
- Egyszerűen felszerelhető és cserélhető tömítő- és alátétkorong
3,23 €
Leírás
A holttérmentes tömítés kizárólag a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkoronggal kombinálva garantálható. A polírozott kalapos anyák felületi érdessége Ra <0,8 µm. Ezenkívül a belső átmeneteket legalább 3 mm-es sugárral kivitelezték, amely megakadályozza a szennyeződések megtapadását és biztosítja az egyszerű tisztítást.
A vállas hatlapfejű csavarok a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongokhoz ideálisan alkalmazhatók higiénikus területeken történő rögzítéshez, és ezenkívül az EHEDG irányelveinek is megfelelnek, amit tanúsítvány igazol.
Nemesacél 1.4404.
Az EHEDG tanúsítvány csak akkor érvényes, ha speciálisan összehangolt Hygienic USIT® 07300-03 tömítő- és alátétkoronggal együtt használják.
07300-03 Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong.
07170-04 hatfejű csavarok vállal.