text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kalapácsfejű csavar
Kivitel 1
41-es rendszer
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
tűzi horganyzott
D=Menet
M12
L=Hossz
50
C
19,5
Javasolt meghúzó nyomaték Nm
70
K
7
L1
34,5
UNSPSC Code
39121450
max. javasolt húzóterhelés kN
19,3
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
A fogazott kalapácsfejű csavarokat kifejezetten a szerelősínekben történő használatra fejlesztették ki.
Anyag
Acél.
Kivitel
Tűzihorganyzott.
Szilárdsági osztály 8.8.
További információk
A fogazott kalapácsfejű csavar bármelyik ponton behelyezhető a szerelősínbe. A 90°-os elfordítással a csavar domború feje biztonságosan beszorul a horonyba, és megakadályozza az elcsavarodást. A kalapácsfej speciális fogazása függőleges beszerelés esetében is rendkívül stabil és teherbíró csatlakozást biztosít. A kalapácsfejű csavar a szerelősín hornyában tetszőlegesen elhelyezhető, ami változatos pozicionálást tesz lehetővé. A menet homlokfelületén található vájat jelzi a csavarfej helyes beállítását a szerelősínben.

A csavarfej nagy felfekvési felülete a szerelősínben nagy stabilitást és teherbírást biztosít.

Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/22 és 41/41).
Felszerelés
Vegye figyelembe a profil teherbíró képességét. A szerelősínek megengedett teherbírása általában alacsonyabb, mint a csavaroké.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak