Kalapácsfejű csavar 28-as rendszer acél galvanikusan horganyzott 07094-15-11882806X60
- Gyors szerelés
- Nagy teherbírás
- Ideális szerelősínekhez és sínrendszerekhez
Mennyiségi egység
0,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kalapácsfejű csavar
Kivitel 1
28-as rendszer
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M6
L=Hossz
60
C
10
Javasolt
meghúzó nyomaték
Nm
10
K
4
L1
22
UNSPSC Code
39121450
max. javasolt
húzóterhelés
kN
4,6
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
A kalapácsfejű csavarokat kifejezetten szerelősínekben történő használatra fejlesztették ki.
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
Szilárdsági osztály 8.8.
Szilárdsági osztály 8.8.
További információk
A kalapácsfejű csavar bármely tetszőleges ponton behelyezhető a szerelősínbe. A 90°-os elfordítással a csavar domború feje biztonságosan beszorul a horonyba, és megakadályozza az elcsavarodást. A kalapácsfejű csavar a szerelősín hornyában tetszés szerint eltolható, így változatos pozicionálást tesz lehetővé. A menet homlokfelületén található vájat jelzi a csavarfej helyes beállítását a szerelősínben.
A csavarfej nagy felfekvési felülete a szerelősínben nagy stabilitást és teherbírást biztosít.
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/15 és 28/28).
A csavarfej nagy felfekvési felülete a szerelősínben nagy stabilitást és teherbírást biztosít.
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/15 és 28/28).
Felszerelés
Vegye figyelembe a profil teherbíró képességét. A szerelősínek megengedett teherbírása általában alacsonyabb, mint a csavaroké.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.