Kalapácsfejű anya t-horonyhoz acél horganyzott 07090-0804015
- Univerzális rögzítőelem
- Utólag beszerelhető meglévő rendszerekbe
- Biztonságos, elektromosan vezetőképes kapcsolat
- Egyszerű szerelés; felülről behelyezhetők
Mennyiségi egység
0,69 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kalapácsfejű anya
Kivitel 1
t-horonyhoz
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D=Menet
M4
G=menet / menethez
M4
H=Magasság
6
B
7,7
H1
4,5
H2
1,5
Horonyszélesség
8
L1
16
N
7,7
Rögzítési mód
menet
Típus
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Univerzális rögzítőelem. A kalapácsfejű anyát profilhoronyba lehet beforgatni, így meglévő rendszerekbe utólagosan is beszerelhető. A bordázat feltöri az eloxal bevonatot és egy biztonságos, elektromosan vezetőképes kötést létesít.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.