text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
KL-biztosító
Kivitel 1
tengelyekhez
Terméktípus
Gyűrű
Alaptest anyaga
rugóacél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=A következő átmérőhöz:
10
D2=Horonyátmérő
8
A
15,5
B
9,5
B1
16,3
H
0,6
H1
5,9
L
4,5
M
1,05
UNSPSC Code
31163205
Z
1
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
Rugóacél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A KL-biztosítók megakadályozzák az axiális irányú lehúzást tengelyeken és beszúrással vagy horonnyal rendelkező csapokon. Gyakran és gyorsan nyitandó csatlakozásokhoz.

Az egyszerű és gyors szerelés, ill. szétszerelés szerelőszerszámmal, de szerelőszerszám nélkül is lehetséges.
Accessory
Csap beszúrással tengelybiztosítóhoz, megfelel a 27621-01 villásfejekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak