KL-biztosító tengelyekhez rugóacél horganyzott 07332-05-0812
Mennyiségi egység
0,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
KL-biztosító
Kivitel 1
tengelyekhez
Terméktípus
Gyűrű
Alaptest
anyaga
rugóacél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=A következő átmérőhöz:
8
D2=Horonyátmérő
6
A
11,5
B
7,4
B1
11,9
H
0,5
H1
4,5
L
3,5
M
0,94
UNSPSC Code
31163205
Z
0,5
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
Rugóacél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A KL-biztosítók megakadályozzák az axiális irányú lehúzást tengelyeken és beszúrással vagy horonnyal rendelkező csapokon. Gyakran és gyorsan nyitandó csatlakozásokhoz.
Az egyszerű és gyors szerelés, ill. szétszerelés szerelőszerszámmal, de szerelőszerszám nélkül is lehetséges.
Az egyszerű és gyors szerelés, ill. szétszerelés szerelőszerszámmal, de szerelőszerszám nélkül is lehetséges.
Accessory
Csap beszúrással tengelybiztosítóhoz, megfelel a 27621-01 villásfejekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.