Illesztőcsavar illesztéssel nemesacél A2 fémtiszta 07534-116X60
- Számos feladathoz alkalmasak
- Összetett szerkezetek leegyszerűsítése
- Kivitel: acél vagy nemesacél (A 2)
- Köszörült szár
Mennyiségi egység
15,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Illesztőcsavar
Kivitel 1
illesztéssel
ISO
hasonló, mint ISO 7379
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Menethossz
18
D1=Átmérő
16
G=menet / menethez
M12
L=Hossz
78
SW=kulcsnyílás
8
D
M12
D2
24
K
11
L1
60
Rögzítési mód
belső hatszög
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Szilárdsági osztály 12.9. Szárátmérő köszörült, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta vagy acél, nemesített.
Nemesacél, fémtiszta vagy acél, nemesített.
További információk
A bkny illesztőcsavarok többre képesek, mint a hagyományos csavarok: „szerkezeti elemként“ szolgálnak a sokoldalú feladatoknál. Gyakran nyújtanak gazdaságos megoldást, mivel leegyszerűsítik az összetett szerkezeteket. A bkny illesztőcsavarok a napjaikban döntő gazdaságosságot teszik lehetővé.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.