Illesztőcsavar illesztéssel nemesacél A2 fémtiszta 07534-110X25
- Számos feladathoz alkalmasak
- Összetett szerkezetek leegyszerűsítése
- Kivitel: acél vagy nemesacél (A 2)
- Köszörült szár
Mennyiségi egység
5,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Shoulder screw
Version 1
with seating
ISO
similar to ISO 7379
Product type
screw
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
B=Thread length
13
D1=Diameter
10
G=thread / for thread
M8
L=Length
38
SW=key width
5
D
M8
D2
16
K
7
Kind of fastening
hexagon socket
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Szilárdsági osztály 12.9. Szárátmérő köszörült, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta vagy acél, nemesített.
Nemesacél, fémtiszta vagy acél, nemesített.
További információk
A bkny illesztőcsavarok többre képesek, mint a hagyományos csavarok: „szerkezeti elemként“ szolgálnak a sokoldalú feladatoknál. Gyakran nyújtanak gazdaságos megoldást, mivel leegyszerűsítik az összetett szerkezeteket. A bkny illesztőcsavarok a napjaikban döntő gazdaságosságot teszik lehetővé.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.