text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Illesztőcsavar
Kivitel 1
illesztéssel
ISO
hasonló, mint ISO 7379
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nemesített
B=Menethossz
9,5
D1=Átmérő
6
SW=kulcsnyílás
3
D
M5
D2
10
K
4,5
L1
12
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
12.9
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Szilárdsági osztály 12.9. Szárátmérő köszörült, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta vagy acél, nemesített.
További információk
A bkny illesztőcsavarok többre képesek, mint a hagyományos csavarok: „szerkezeti elemként“ szolgálnak a sokoldalú feladatoknál. Gyakran nyújtanak gazdaságos megoldást, mivel leegyszerűsítik az összetett szerkezeteket. A bkny illesztőcsavarok a napjaikban döntő gazdaságosságot teszik lehetővé.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak