Illesztőcsavar illesztéssel acél nemesített 07534-04X30
- Számos feladathoz alkalmasak
- Összetett szerkezetek leegyszerűsítése
- Kivitel: acél vagy nemesacél (A 2)
- Köszörült szár
Mennyiségi egység
3,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Illesztőcsavar
Kivitel 1
illesztéssel
ISO
hasonló, mint ISO 7379
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
nemesített
B=Menethossz
7
D1=Átmérő
4
SW=kulcsnyílás
2
D
M3
D2
7
K
3
L1
30
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
12.9
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Szilárdsági osztály 12.9. Szárátmérő köszörült, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta vagy acél, nemesített.
Nemesacél, fémtiszta vagy acél, nemesített.
További információk
A bkny illesztőcsavarok többre képesek, mint a hagyományos csavarok: „szerkezeti elemként“ szolgálnak a sokoldalú feladatoknál. Gyakran nyújtanak gazdaságos megoldást, mivel leegyszerűsítik az összetett szerkezeteket. A bkny illesztőcsavarok a napjaikban döntő gazdaságosságot teszik lehetővé.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.