Hexagon head shoulder screw with long thread steel tempered and ground 07535-21X55
- Munkadarabok helyzetének biztosításához
- Köszörült szár
Mennyiségi egység
4,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Hexagon head shoulder screw
Version 1
with long thread
DIN
similar to DIN 609
Main
material
steel
Surface finish
body
tempered and ground
D1=Diameter
21
D=Thread
M20
L=Length
55
SW=key width
30
E
32,95
K
12,5
Lg
max.
25,7
Ls
min.
20,5
UNSPSC Code
31161501
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
Material
Steel.
Version
Hardened, grade 8.8, ground shank.
Note
Shoulder screws are used if the screw connection is subjected to transverse forces or if workpieces must be positioned relative to each other.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.