Hatlapfejű illesztőcsavar hosszú menetes csappal acél nemesített és barnított 07535-17X90
- Munkadarabok helyzetének biztosításához
- Köszörült szár
Mennyiségi egység
4,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű illesztőcsavar
Kivitel 1
hosszú menetes csappal
DIN
hasonló, mint a DIN 609
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
D1=Átmérő
17
D=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
L=Hossz
90
SW=kulcsnyílás
24
E
26,17
K
10
Lg
max.
64
Ls
min.
59,5
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8
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
Acél.
Kivitel
Nemesített, szilárdsági osztály 8.8., szárátmérő köszörült.
További információk
Az illesztőcsavarok akkor használatosak, ha csavarkötésnek keresztirányú erőket kell felvennie vagy ha biztosítani kell a munkadarabok egymáshoz viszonyított helyzetét.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.