Hexagon head shoulder screw with long thread steel nemesített és barnított 07535-17X40
- Munkadarabok helyzetének biztosításához
- Köszörült szár
Mennyiségi egység
3,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű illesztőcsavar
Kivitel 1
hosszú menetes csappal
DIN
hasonló, mint a DIN 609
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
D1=Átmérő
17
D=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
L=Hossz
40
SW=kulcsnyílás
24
E
26,17
K
10
Lg
max.
16
Ls
min.
11,5
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8
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
Steel.
Version
Hardened, grade 8.8, ground shank.
Note
Shoulder screws are used if the screw connection is subjected to transverse forces or if workpieces must be positioned relative to each other.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.