text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapfejű illesztőcsavar
Kivitel 1
hosszú menetes csappal
DIN
hasonló, mint a DIN 609
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
D1=Átmérő
11
D=Menet
M10
G=menet / menethez
M10
L=Hossz
60
SW=kulcsnyílás
17
E
17,77
K
6,4
Lg max.
41,9
Ls min.
38
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8
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
Acél.
Kivitel
Nemesített, szilárdsági osztály 8.8., szárátmérő köszörült.
További információk
Az illesztőcsavarok akkor használatosak, ha csavarkötésnek keresztirányú erőket kell felvennie vagy ha biztosítani kell a munkadarabok egymáshoz viszonyított helyzetét.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought