Hatlapfejű illesztőcsavar hosszú menetes csappal acél nemesített és barnított 07535-11X45
- Munkadarabok helyzetének biztosításához
- Köszörült szár
Sales unit
1,06 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Hatlapfejű illesztőcsavar
Kivitel 1
hosszú menetes csappal
DIN
hasonló, mint a DIN 609
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
D1=Átmérő
11
D=Menet
M10
G=menet / menethez
M10
L=Hossz
45
SW=kulcsnyílás
17
E
17,77
K
6,4
Lg
max.
28,9
Ls
min.
25
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Nemesített, szilárdsági osztály 8.8., szárátmérő köszörült.
További információk
Az illesztőcsavarok akkor használatosak, ha csavarkötésnek keresztirányú erőket kell felvennie vagy ha biztosítani kell a munkadarabok egymáshoz viszonyított helyzetét.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.