text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hexagon head shoulder screw
Version 1
with long thread
DIN
similar to DIN 609
Main material
steel
Surface finish body
tempered and ground
D1=Diameter
9
D=Thread
M8
L=Length
65
SW=key width
13
E
14,38
K
5,3
Lg max.
49,6
Ls min.
46
UNSPSC Code
31161501
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Nemesített, szilárdsági osztály 8.8., szárátmérő köszörült.
További információk
Az illesztőcsavarok akkor használatosak, ha csavarkötésnek keresztirányú erőket kell felvennie vagy ha biztosítani kell a munkadarabok egymáshoz viszonyított helyzetét.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak