Illesztőcsavar edzett acél nemesített és barnított 07533-12055
- Köszörült illesztés
Mennyiségi egység
8,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Illesztőcsavar
Alak
B
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
Komponens
felülete
köszörült
B=Menethossz
22
G=menet / menethez
M12
L=Hossz
55
SW=kulcsnyílás
10
A
12
C
18
C
Ø
illesztőcsavarhoz
12 H7
D
M12
K
12
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
88
Rögzítési mód
belső hatszög
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Illesztés, köszörült.
Illesztés, köszörült.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.