text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Illesztőcsavar
Alak
A
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
Komponens felülete
köszörült
B=Menethossz
25
G=menet / menethez
M16
L=Hossz
55
SW=kulcsnyílás
14
A
16
C
24
D
M16
F
71
K
16
Meghúzási nyomaték max. Nm
216
Rögzítési mód
belső hatszög
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Illesztés, köszörült.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak