text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Illesztőcsavar
Alak
A
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
Komponens felülete
köszörült
B=Menethossz
22
G=menet / menethez
M12
L=Hossz
65
SW=kulcsnyílás
10
A
12
C
18
D
M12
F
77
K
12
Meghúzási nyomaték max. Nm
88
Rögzítési mód
belső hatszög
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Illesztés, köszörült.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak