Rugós gyűrű hullámos acél horganyzott 07304-124
- Rugóacél alátét
- Max. M30-as csavarokhoz
Mennyiségi egység
1,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós gyűrű
Kivitel 1
hullámos
DIN
DIN 137B
Alak
B
Terméktípus
Alátét
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Belső átmérő
25
D2=Külső átmérő
44
Für=Csavarokhoz
M24
G=menet / menethez
M24
H=Magasság
1,8
H1
8,2
Rögzítési mód
furat
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Rugóacél.
Kivitel
fémtiszta vagy mechanikusan horganyzott.
További információk
Rugós alátétek, B-alak = hullámos.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.