text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Rugós gyűrű
Kivitel 1
hullámos
DIN
DIN 137B
Alak
B
Terméktípus
Alátét
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Belső átmérő
8,4
D2=Külső átmérő
15
Für=Csavarokhoz
M8
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
0,8
H1
3
Rögzítési mód
furat
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Rugóacél.
Kivitel
fémtiszta vagy mechanikusan horganyzott.
További információk
Rugós alátétek, B-alak = hullámos.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak