Rugós gyűrű hullámos acél fémtiszta 07304-30
- Rugóacél alátét
- Max. M30-as csavarokhoz
Mennyiségi egység
2,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós gyűrű
Kivitel 1
hullámos
DIN
DIN 137B
Alak
B
Terméktípus
Alátét
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Belső átmérő
31
D2=Külső átmérő
56
Für=Csavarokhoz
M30
G=menet / menethez
M30
H=Magasság
2,2
H1
10
Rögzítési mód
furat
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Rugóacél.
Kivitel
fémtiszta vagy mechanikusan horganyzott.
További információk
Rugós alátétek, B-alak = hullámos.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.