Hullámos rugós alátét hengeres fejű csavarokhoz nemesacél A2 fémtiszta 07304-01-1160
- Nagy szilárdság
- Változatos felhasználási lehetőségek
Mennyiségi egység
1,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hullámos rugós alátét
Kivitel 1
hengeres fejű csavarokhoz
DIN
DIN 7980
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
24,4
D=átmérő
16,2
Für=Csavarokhoz
M16
H=Magasság
8,25
S=vastagság
3,5
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
Hullámos rugós alátét, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, fémtiszta vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A DIN 7980 hullámos rugós alátét kifejezetten csavarokhoz vagy csapokhoz történő felhasználásra készült alátét. A csatlakozás biztosítására és a csavarok kicsavarodásának vagy meglazulásának megakadályozására szolgál.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.