text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spring washer
Version 1
for cap screws
DIN
DIN 7980
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
D1=Outside diameter
8,8
D=diameter
5,1
For=For screws
M5
H=Height
3,78
S=thickness
1,6
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
Description

Anyag
Hullámos rugós alátét, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, fémtiszta vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A DIN 7980 hullámos rugós alátét kifejezetten csavarokhoz vagy csapokhoz történő felhasználásra készült alátét. A csatlakozás biztosítására és a csavarok kicsavarodásának vagy meglazulásának megakadályozására szolgál.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak