Spring washer for cap screws steel bright 07304-01-080
- Nagy szilárdság
- Változatos felhasználási lehetőségek
Sales unit
0,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring washer
Version 1
for cap screws
DIN
DIN 7980
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D1=Outside diameter
12,7
D=diameter
8,1
For=For screws
M8
H=Height
4,72
S=thickness
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
Description
Anyag
Hullámos rugós alátét, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, fémtiszta vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A DIN 7980 hullámos rugós alátét kifejezetten csavarokhoz vagy csapokhoz történő felhasználásra készült alátét. A csatlakozás biztosítására és a csavarok kicsavarodásának vagy meglazulásának megakadályozására szolgál.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.