text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hosszabbító anya
Kivitel 1
3D magas
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
D=Menet
M22
G=menet / menethez
M22
H = 3 x D
66
H=Magasság
66
SW=kulcsnyílás
32
E
36,9
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
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
Nemesacél.
Kivitel
Acél, 10-es szilárdsági osztály, barnított.
További információk
Funkcionális és biztonsági okokból a csavarokat mindkét oldalról max. az anyamagasság feléig kell becsavarni. Minimális becsavarási hossz 1x átmérő.
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak