text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Extension nut
Version 1
3xD high
Product type
nut
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
D=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
H = 3 x D
30
H=Height
30
SW=key width
17
E
19,6
Grade
10
Kind of fastening
hex head
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Acél, 10-es szilárdsági osztály, barnított.
További információk
Funkcionális és biztonsági okokból a csavarokat mindkét oldalról max. az anyamagasság feléig kell becsavarni. Minimális becsavarási hossz 1x átmérő.
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought