text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hornyos anya
Kivitel 1
elasztikus stopperrel
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
poliamid
D1=Menet
M32x1,5
D2=Külső átmérő
50
G=menet / menethez
M32X1,5
H=Magasság
11,2
B max.
11,2
D3
44
H min.
6,6
H1
6,6
H2
0,5
O
5
Rögzítési mód
Körmöskulcs
T
3
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
Automataacél. Biztosító gyűrű: poliamid (max. 100 °C).
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A elasztikus stopperes hornyos anyák használata jelentős költségcsökkentést jelent, mivel nincs szükség biztosító lemezekre és az ékhoronyhoz szükséges költséges marási munkákra.
A poliamid gyűrű benzin- és olajálló.
Az elasztikus stopperes hornyos anyák többször is felhasználhatók. A meghúzási nyomatéktól függetlenül a legerősebb rezgéseknek és lengéseknek is ellenállnak, ezért állítóanyaként is használhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought