Hornyos anya elasztikus stopperrel automataacél horganyzott 07595-24
- Nincs szükség biztosítólemezre
- Benzin- és olajálló
- Ellenáll a legerősebb vibrációknak és rezgéseknek
- Állítóanyaként használható
Mennyiségi egység
2,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hornyos anya
Kivitel 1
elasztikus stopperrel
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
poliamid
D1=Menet
M24x1,5
D2=Külső átmérő
38
G=menet / menethez
M24X1,5
H=Magasság
10,7
B
max.
10,7
D3
33
H
min.
6,2
H1
6,2
H2
0,5
O
5
Rögzítési mód
Körmöskulcs
T
2,5
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
Automataacél. Biztosító gyűrű: poliamid (max. 100 °C).
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A elasztikus stopperes hornyos anyák használata jelentős költségcsökkentést jelent, mivel nincs szükség biztosító lemezekre és az ékhoronyhoz szükséges költséges marási munkákra.
A poliamid gyűrű benzin- és olajálló.
Az elasztikus stopperes hornyos anyák többször is felhasználhatók. A meghúzási nyomatéktól függetlenül a legerősebb rezgéseknek és lengéseknek is ellenállnak, ezért állítóanyaként is használhatók.
A poliamid gyűrű benzin- és olajálló.
Az elasztikus stopperes hornyos anyák többször is felhasználhatók. A meghúzási nyomatéktól függetlenül a legerősebb rezgéseknek és lengéseknek is ellenállnak, ezért állítóanyaként is használhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.